17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズ

通常単価(税別)
86,417
税込単価
95,059
通常出荷日:1日目

【特長】・大排気量でコンパクトなサイズです。・特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺...

詳細を確認
  • 特長
    サーマルプロテクター内蔵

型番:

1-4146-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4146-04の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
160×270×179
タイプ
揺動ピストン型
吸排気管径
-
質量(g)
7000
実効排気速度(L/min)
-
到達圧力(kPa)
1.2×10^-3
商品詳細種別
40/44L/min
吸気口径(OD)×(ID)mm
9×5mm
電源
1φ100V 50/60Hz
排気量(L/min)
40/44(50/60Hz)(実効)
特長
サーマルプロテクター内蔵
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 吸排気管径

  • 質量(g)

  • 実効排気速度(L/min)

  • 到達圧力(kPa)

  • 商品詳細種別

  • 吸気口径(OD)×(ID)mm

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-4146-04

サイズ

(mm)

タイプ

吸排気管径

質量

(g)

実効排気速度

(L/min)

到達圧力(kPa)

商品詳細種別

吸気口径(OD)×(ID)mm

電源

排気量

(L/min)

最小発注数量
160×270×179
揺動ピストン型
-
7000
-
1.2×10^-3
40/44L/min
9×5mm
1φ100V 50/60Hz
40/44(50/60Hz)(実効)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,417
( 95,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大排気量でコンパクトなサイズです。
・特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
・油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズの型番1-4146-04のページです。 型番1-4146-04に関する仕様情報を記載しております。
ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズ
手動式ピストンポンプ
ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
ツーステージ真空ポンプ
ミニポンプ MPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格86,417100,46942,680 -47,474 -37,825 -115,640
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目〜10日目〜
特長サーマルプロテクター内蔵ボールバルブ付きで液ダレを防ぎます。サイフォン機能により、連続吐出が可能です。サーマルプロテクター内蔵---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング