17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度過昇防止器 TXN-200AL

通常単価(税別)
47,334
税込単価
52,067
通常出荷日:1日目

設定した温度より高くなったことを検出すると、アラームが作動して自動的に電源をオフにします。一度電源がオ...

詳細を確認

    ご注意

    • 1-4112-01(TXN-200AL)はヒーターをターミナル端子へ接続する仕様であるため出力用コンセントは備えていません。別売の3-6774-01(TE-VC)を接続すればコンセントへ変換できますが、1.5kW以下の負荷抵抗に限ります。また、アースが必要な機器を接続する場合は、別途アースを設置してください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-4112-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様一覧

    型番1-4112-01
    メーカー型番TXN-200AL
    温度設定範囲0~400℃
    最小表示単位1℃
    設定精度±0.5%
    警報設定範囲0~400℃
    警報内容設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)
    電源AC100V 50/60Hz(本体、負荷と共用)
    接続容量AC100V 15A MAX(本体電源と共用)
    本体外寸法130×145×85mm(突起部除く)
    センサーコード長2.0m(K熱電対)
    電源コード長2m(3Pプラグ)
    センサー仕様シリカガラス被覆(400℃耐熱)

    各部の寸法

    関連品

    デジタル温度調節器(アラート用出力付)電源変換タップ TE-VC(3-6774-01)

    1-4112-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-4112-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,334
    ( 52,067 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    設定した温度より高くなったことを検出すると、アラームが作動して自動的に電源をオフにします。
    一度電源がオフになると、温度が下がっても復帰しません。
    【特長】
    ・温度検知対象への取り付けに便利なボルト止め型温度センサーが付属しています。

    ご注意

    • 1-4112-01(TXN-200AL)はヒーターをターミナル端子へ接続する仕様であるため出力用コンセントは備えていません。別売の3-6774-01(TE-VC)を接続すればコンセントへ変換できますが、1.5kW以下の負荷抵抗に限ります。また、アースが必要な機器を接続する場合は、別途アースを設置してください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温度過昇防止器 TXN-200ALの型番1-4112-01のページです。 型番1-4112-01に関する仕様情報を記載しております。
    温度過昇防止器 TXN-200ALのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度過昇防止器 TXN-200AL
    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
    フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
    アルミ箔ヒーター 200×200
    過熱防止装置 TSシリーズ
    アルミ箔ヒーター 100×200
    メーカーアズワンケニスケニス東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格47,33448,112 -64,796 -14,70072,308 -11,800
    通常出荷日1日目7日目7日目6日目在庫品1日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング