17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌粘着マット【30個入り】

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:1日目

【特長】・水溶性粘着剤を使用した抗菌仕様です。・埃やゴミを嫌う作業現場で、入室前に靴底の汚れを取り除き...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    600×900
  • タイプ
    中粘着タイプ
  • 型番
    6090
  • 厚さ (μm)
    35/層(フィルム)
  • 内容
    水溶性粘着剤(抗菌仕様)
  • 特長
    通し番号付き(カウントダウン)
  • 材質
    MDPE(中密度ポリエチレン)

型番:

1-411-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

1-411-12の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
600×900
タイプ
中粘着タイプ
型番
6090
厚さ(μm)
35/層(フィルム)
内容
水溶性粘着剤(抗菌仕様)
特長
通し番号付き(カウントダウン)
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-411-12
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性粘着剤を使用した抗菌仕様です。
・埃やゴミを嫌う作業現場で、入室前に靴底の汚れを取り除きます。
・タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌粘着マットの型番1-411-12のページです。 型番1-411-12に関する仕様情報を記載しております。
抗菌粘着マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌粘着マット
アズピュア帯電防止粘着マット
アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)
帯電防止粘着マット KGシリーズ
ステンレスチェアー
ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,50029,399 -19,4043,100 -54,479 -37,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目〜1日目
サイズ(mm)600×900---550×550×430~530-
タイプ中粘着タイプ中粘着タイプ----
型番6090-9インチ---
厚さ(μm)35/層(フィルム)35/層(フィルム)39035/層(フィルム)--
内容水溶性粘着剤(抗菌仕様)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト