ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

湿度インジケーターカード

湿度インジケーターカード 1-4000-11
通常単価(税別)
15,282
税込単価
16,810
通常出荷日:1日目

【特長】・除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-4000-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4000-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
サイズ(mm)
39×120
メーカー型番
AEC826004NEC-DF
詳細タイプ
湿度インジケーターカード(可逆性タイプ)
精度
±5%RH(at24℃)
変色湿度
10-20-30-40-50-60%RH
内容量
1缶(200枚入)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-4000-11

内容量

最小発注数量
1缶(200枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,282
( 16,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

湿度インジケーターカードの型番1-4000-11のページです。 型番1-4000-11に関する仕様情報を記載しております。
湿度インジケーターカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湿度インジケーターカード
ワイヤレス温湿度ロガー TRW-200
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
デジタル卓上型温度調節器用センサー保護チューブ FEP32X42
アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,28219,600 -14,6321,87021,44657,954
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目1日目12日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)温湿度計-温度計(外部センサータイプ)温度計
サイズ(mm)39×120-----
メーカー型番AEC826004NEC-DF----SN-320PKⅡ
詳細タイプ湿度インジケーターカード(可逆性タイプ)-----
精度±5%RH(at24℃)-(温度)±0.8℃(湿度)±3%左記以外3%rdg+1%RH(露点)±1.4℃/温度25℃、湿度75%RHの環境下-±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト