17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPEチューブ 374シリーズ

TPEチューブ 374シリーズ

通常単価(税別)
15,20024,600
税込単価
16,72027,060
通常出荷日:1日目

【特長】・強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。 ・血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 全長 (m)
    15
  • 仕様
    オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可
  • 適合法令
    USPクラスVI・FDA規格適合
  • 使用温度範囲
    -46~+135℃
  • 材質
    TPE(熱可塑性エラストマー)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番チューブ肉厚内径外径
1-3987-011.59mmφ3.18mmφ6.35mm
1-3987-041.59mmφ6.35mmφ9.52mm

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • チューブ肉厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

内径×外径

(mm)

チューブ肉厚

(mm)

最小発注数量
3.18×6.35
1.59
1個
6.35×9.52
1.59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,200
( 16,720 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。 
・血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。 
・細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。 
・全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPEチューブ 374シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPEチューブ 374シリーズ
ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ
ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ
ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ
ナフロン(R)BTチューブ TOMBO No,9003シリーズ
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,200-5,889 -5,869 -5,301 -16,330 -16,414 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ-液送用チューブ液送用チューブ
全長(m)15---1015
仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可----オートクレーブ可
適合法令USPクラスVI・FDA規格適合-----
使用温度範囲-46~+135℃-15~+60℃-15~+90℃-65~+260℃-40~260℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング