17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オンライン露点計 TK-100HS 1-3890-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オンライン露点計 TK-100HS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-3890-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・型番:TK-100HS
・測定範囲(℃dp):-100~+20
・精度:±2℃dp
・表示:4桁LED
・使用温度:-20~+60℃
・使用湿度:35~85%(結露なきこと)
・アナログ出力:4~20mA
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:2m(2Pプラグ)
・サイズ:モニター/106.2×116.0×48.0mm、センサー/φ27×135mm(本体)・2m(ケーブル長)
・重量:モニター/300g、センサー/120g
・トレーサビリティ・校正証明書発行可

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト