17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直流安定化電源 GPSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直流安定化電源 GPSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-3887-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。 
・0~10Vで出力電圧または電流を外部コントロールできます。 
・並列・直列運転が可能です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
直流電源
出力電圧(直流)(V)
0~18
出力電流(直流)(A)
0~3
寸法(W×D×H)(mm)
127×282×145
本体質量(g)
4000
メーカー型番
GPS-1830D
電源
AC 100/120/220/230V
付属品
テストリード

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト