17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッターガイド 1-3780-02

カッターガイド

通常単価(税別)
27,294
税込単価
30,023
通常出荷日:1日目

【特長】・カッターナイフで素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用で...

詳細を確認

型番:

1-3780-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3780-02の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
商品タイプ
-
詳細
JIS K 5600準拠
仕様
3mm×25個、5mm×9個、60°用
サイズ
90×70×2mm
型番
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3780-02

商品タイプ

仕様

型番

最小発注数量
-
3mm×25個、5mm×9個、60°用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,294
( 30,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターナイフで素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用できます。
・塗膜(コーティング材)の耐性評価に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッターガイドの型番1-3780-02のページです。 型番1-3780-02に関する仕様情報を記載しております。
カッターガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターガイド
カッターガイド
アルミカッター定規 カット師
アルミカッター定規 カットレール
アルミカッター定規 カット師EX
アルミカッター定規 カット師PROTECT
メーカーアズワンTJMデザインタジマツールシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格27,2947,1005,550 -12,630 -5,020 -6,490 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質ステンレスアルミアルミアルミアルミアルミ
詳細JIS K 5600準拠-----
サイズ90×70×2mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング