17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度トランスミッタ HDシリーズ

通常単価(税別)
78,288
税込単価
86,117
通常出荷日:12日目~35日目

【特長】・マイクロプロセッサー制御です。・ケースの先端部にセンサーを装着しています。・校正・スケーリン...

詳細を確認
  • サイズ
    φ26×225mm
  • 精度
    温度/±0.25℃、湿度(at20℃)/±2%(5~90%RH)・±2.5%(その他)
  • 測定方式
    温度/Pt100Ω、湿度/静電容量型
  • 測定範囲
    温度/-40~+80℃、湿度/5~98%RH
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • ケーブル長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

メーカー型番

ケーブル長

電源

最小発注数量
4~20mA出力タイプ
HD9008TRR
MAX200m
DC10~40V(4~20mA)
1個
ケーブル長(MAX):10m(10m単位からご用意しています:別売)$0~1V出力タイプ
HD9009TRR
-
DC5~35V(2mA)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,288
( 86,117 )
12日目
78,288
( 86,117 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプロセッサー制御です。
・ケースの先端部にセンサーを装着しています。
・校正・スケーリングはキー操作で行う事ができます。
・プロテクションフード(別売)はトランスミッタを屋外で使用する際、紫外線や雨風から保護します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度トランスミッタ HDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度トランスミッタ HDシリーズ
温湿度記録計 ST-50シリーズ
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
アースマン通風型乾湿計 Y-5011シリーズ
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格78,288159,034 -14,632115,000 -5,430 -5,000
通常出荷日12日目〜26日目〜7日目26日目〜1日目1日目
サイズφ26×225mm300×105×245mm本体/60(W)×135(H)×33(D)mm約350g、プローブ/197mmφ95×430mm41×26×144mm182×25×148mm
精度温度/±0.25℃、湿度(at20℃)/±2%(5~90%RH)・±2.5%(その他)温度/±1℃、湿度/±3%(温度)±0.8℃(湿度)±3%左記以外3%rdg+1%RH(露点)±1.4℃/温度25℃、湿度75%RHの環境下±0.2℃以内±2℃-
測定方式温度/Pt100Ω、湿度/静電容量型温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式---温度/サーミスタ、湿度/抵抗変化型湿度センサー
測定範囲温度/-40~+80℃、湿度/5~98%RH-(露点)-25.3~48.9℃-30~+50℃-40~+50℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング