17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素イオンメータ TiN-5101

通常単価(税別)
196,000
税込単価
215,600
通常出荷日:1日目

【特長】・応答速度・選択性に優れたイオン電極を複合化しており、校正・測定が容易です。・耐薬品性・耐衝撃...

詳細を確認

    型番:

    1-3622-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-3622-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-3622-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    196,000
    ( 215,600 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・応答速度・選択性に優れたイオン電極を複合化しており、校正・測定が容易です。
    ・耐薬品性・耐衝撃性・防水性・耐腐食性・耐ガス性に優れています。
    ・着色したサンプルや濁った液にも使用できますので、工場・実験排水の測定に適しています。
    【商品仕様】
    ・型番:TiN-5101
    ・測定範囲(mg/L):0.02~20000
    ・最小表示(mg/L):0.0001
    ・測定方式:固体膜イオン電極方式
    ・再現性:0.5%FS±1digit
    ・データ保存:校正データ/5個、随時・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
    ・機能:自動校正・オートホールド・電極交換記録・オートパワーオフ(1~250分・ON/OFF)・バックライト(1~60秒)・時計
    ・メモリ:1000データ
    ・電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
    ・サイズ:本体/77×40×172mm、電極/φ16×100mm(センサー部)・約1000mm(ケーブル長)
    ・重量:320g(本体のみ
    ・防水:IP67(本体のみ)
    ・付属品:電極(CE5101-SR)、F標準液(1/10mg/L×各100mL・1000mg/L×300mL)、洗浄液(純水)100mL、TISAB50mL、フリーアームスタンド

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フッ素イオンメータ TiN-5101の型番1-3622-01のページです。 型番1-3622-01に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素イオンメータ TiN-5101のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素イオンメータ TiN-5101
    ガス検知管
    酸素メーター
    校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
    ガス検知管 112
    ポータブル型ニオイセンサー
    メーカーアズワンアズワンアズワンガステックケニスアズワン
    通常価格196,0002,673 -36,02438,2202,400344,000
    通常出荷日1日目1日目〜1日目26日目1日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング