17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

補償導線

補償導線

通常単価(税別)
3,39911,600
税込単価
3,73912,760
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

K熱電対用の補償導線です。使い方などに合わせてPVC、ガラス繊維など複数の被覆材料が揃っています。【仕...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様一覧

型番メーカー型番導線被覆材料温度範囲(℃)
1-3583-01G-10m0.3mm 7本撚りPVC(塩化ビニル樹脂)-20~90
1-3583-02H-10mガラス繊維+塗料0~150
1-3583-03SR-10mシリコンゴム-55~180
1-3583-046F-10mFEP(フッ素樹脂)-25~200

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 温度範囲

  • 被覆材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

温度範囲

被覆材質

最小発注数量
G-10m
G-10m
-20~+90℃
PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
H-10m
H-10m
0~150℃
ガラス繊維+塗料
1個
SR-10m
SR-10m
-55~+180℃
シリコンゴム
1個
6F-10m
6F-10m
-25~+200℃
FEP(ふっ素樹脂)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399
( 3,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,820
( 6,402 )
1日目
9,744
( 10,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

K熱電対用の補償導線です。
使い方などに合わせてPVC、ガラス繊維など複数の被覆材料が揃っています。
【仕様】
・導線:0.3mm、7本撚り(0.5sq)
・長さ:10m
・被覆材料:
 1-3583-01:PVC(塩化ビニル樹脂)
 1-3583-02:ガラス繊維+塗料
 1-3583-03:シリコンゴム
 1-3583-04:FEP(ふっ素樹脂)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補償導線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補償導線
T熱電対用補償導線
試薬試験用温度計
バイメタル式温度計用 保護管
IKシリーズ(センサプローブ)
温度低下検知ラベル FCP2℃シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,399-7,140 -104,5118,021 -7,638 -7,700 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目35日目7日目〜在庫品1日目〜8日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリ----
詳細K熱電対用-成績書付き溶接式IKシリーズ2℃以下で変色
長さ10m10m----
導線0.3mm 7本撚り-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング