ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
リッジドボアスコープ MSシリーズ
アズワン
通常価格(税別):198977円~
通常出荷日:10日目 ~
トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
トラスコ中山
通常価格(税別):1130円~
通常出荷日:1日目 ~
北川鉄工所
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
北川鉄工所
通常価格(税別):74476円~
通常出荷日:3日目 ~
SK-11
パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50
通常価格(税別):4935円~
通常出荷日:4日目
オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
オーツカ光学
通常価格(税別):37279円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーツカ光学
LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ
オーツカ光学
通常価格(税別):36757円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-357
新潟精機(SK)
通常価格(税別):2500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
通常価格(税別):7000円~
通常出荷日:1日目
【商品仕様】・型番:MSCA-28・Cマウントレンズアダプター(f=28mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

エンジニア
ポケットルーペ SL-50・52
3.8通常価格(税別):3,482円~

トラスコ中山
スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)
0通常価格(税別):3,611円~

エンジニア
ポケットルーペ SL-48・49
0通常価格(税別):2,239円~

東海産業
ポケット・メジャリング・マイクロスコ-プ
5通常価格(税別):7,800円

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):17,462円

SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)
4.7通常価格(税別):7,962円

新潟精機(SK)
スケールルーペ(カップルーペ)
4.5通常価格(税別):4,000円~

新潟精機(SK)
LEDヘッドルーペ HL-LED
4.5通常価格(税別):5,500円