17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気圧計付き温湿度データーロガー

通常単価(税別)
26,769
税込単価
29,446
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコンに接続してデータを転送できます。・電池は交換可能です。【商品仕様】・型番:RHT50...

詳細を確認

    型番:

    1-3560-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-3560-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-3560-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,769
    ( 29,446 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パソコンに接続してデータを転送できます。
    ・電池は交換可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:RHT50
    ・サイズ:130×25×30mm
    ・重量:20g
    ・測定項目:気圧・温度・湿度
    ・測定範囲:気圧/950~1050hPa・13.7~15.2psi・95~105kPa・0.9~1.0bar、温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH
    ・分解能:気圧/0.1hPa・0.1psi・0.1kPa・0.1bar、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH(20~80%)・±5%(その他)
    ・精度:気圧/±0.25%FS、温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±3.5%RH
    ・測定間隔:1秒~18時間
    ・メモリ:10000データ
    ・最小・最大値アラーム機能付き
    ・インターフェース:USB
    ・対応OS:Windows(R)XP/VistaTM/7
    ・電源:3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)
    ・付属品:マウンティングブラケット・ソフトウェア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    気圧計付き温湿度データーロガーの型番1-3560-01のページです。 型番1-3560-01に関する仕様情報を記載しております。
    気圧計付き温湿度データーロガーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    気圧計付き温湿度データーロガー
    温湿度計 HPシリーズ
    温湿度計(防水) HDシリーズ
    温度データロガ 0572.6172 温湿度プローブ 1.2mケーブル付き
    温湿度記録計NWR-9903
    温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格26,76959,567 -131,48445,01754,53366,959
    通常出荷日1日目35日目35日目19日目1日目25日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング