17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ KDM30シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ KDM30シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-3559-01

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです

指定中の仕様・寸法情報

電源
006P(9V)乾電池×1個(付属)
ブルー
測定範囲
0~500.0kPaG
材質
接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
機能
サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
精度
±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
サイズ
80×48×128.5mm
重量
約180g(電池含む)
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ネジサイズ
G1/4
商品詳細種別
006P(9V)乾電池タイプ ブルー
メーカー型番
KDM30-500kPaG-B-BL

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト