17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溝切カッター

通常単価(税別)
8,509
税込単価
9,360
通常出荷日:10日目

【特長】・チューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    1-3530-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-3530-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-3530-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,509
    ( 9,360 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/ABS樹脂、刃/スチール)
    ・適合チューブ外径:φ6・8・10・12mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    溝切カッターの型番1-3530-01のページです。 型番1-3530-01に関する仕様情報を記載しております。
    溝切カッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溝切カッター
    PFAユニオンティ
    パネルマウントコネクター 751-PMシリーズ
    工進 ワンタッチカップリング20MM
    PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械
    スクリュージョイント
    メーカーアズワンフロンケミカルアズワン工進東京硝子器械アズワン
    通常価格8,5096,200 -31,431 -1,21941,1844,855 -
    通常出荷日10日目4日目8日目4日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト