ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・温度・湿度・照度・UVを同時に測定可能です。
・RTR-500シリーズの親機から、無線でデータを収集できます。
【商品仕様】
・型番:RTR-574
・サイズ:78×18×55mm
・チャンネル数:温/湿度・照度・UV各1ch
・測定範囲:(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH
・その他:照度/0Lux~130kLux、紫外線強度/0mW~30Wcm2
・メモリ:8000×4
・通信方式:無線・USB・LAN・光
・電源:単3乾電池×1本(付属)
・付属品:温湿度センサー(THA-3151)・照度センサー(ISA3151)



新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ
5通常価格(税別):25,936円

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

マグネスケール
表示ユニット LH72
0通常価格(税別):93,494円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
DK50/100(防滴タイプ)
0通常価格(税別):81,478円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~