17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リニアコンプレッサ AC100V駆動

通常単価(税別)
57,036
税込単価
62,740
通常出荷日:12日目

【特長】・モーターと圧縮部が一体構造のため小型・軽量で、機器組み込みが容易です。 ・振動や騒音を低減し...

詳細を確認

    型番:

    1-3476-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-3476-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-3476-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,036
    ( 62,740 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・モーターと圧縮部が一体構造のため小型・軽量で、機器組み込みが容易です。
    ・振動や騒音を低減します。
    ・オイルレスですのでクリーンなエアーを供給できます。
    【商品仕様】
    ・型番:AC-0610A
    ・吐出空気量(L/min):8
    ・サイズ(mm):188×118×138
    ・定格圧力:0.1MPa
    ・最高圧力:0.15MPa
    ・騒音レベル:55dB
    ・吐出口径:PT1/4
    ・電源:AC100V 50/60Hz(プラグ無し・約200mmリード線のみ) 60/52W
    ・取り付け部寸法:68×84mm
    ・重量:3.2kg
    ・コイル絶縁階級:E級相当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リニアコンプレッサ AC100V駆動の型番1-3476-01のページです。 型番1-3476-01に関する仕様情報を記載しております。
    リニアコンプレッサ AC100V駆動のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リニアコンプレッサ AC100V駆動
    小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC100V
    小型電動ボールバルブ(青銅) AC100V
    小型電動ボールバルブ(ステンレス) AC200V
    小型電動ボールバルブ(青銅) AC200V
    電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格57,03624,355 -22,345 -24,355 -22,345 -131,980
    通常出荷日12日目10日目〜10日目10日目〜10日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト