17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルレスエアーコンプレッサー

通常単価(税別)
94,580
税込単価
104,038
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルフリーですのでクリーンなエアーを供給できます。 ・キャスターとハンドル付きで移動が楽に...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-3472-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-3472-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-3472-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    94,580
    ( 104,038 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オイルフリーですのでクリーンなエアーを供給できます。
    ・キャスターとハンドル付きで移動が楽に行えます。
    【商品仕様】
    ・型番:DR-115-22L
    ・吐出空気量(L/min)(50/60Hz):122/147
    ・タンク容量(L):22
    ・最高圧力:0.68MPa
    ・モーター出力:1125W
    ・モーター回転数(50/60Hz):1450/1720rpm
    ・騒音レベル:84dB
    ・サイズ:610×300×600mm
    ・接続口径:PT1/4
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・重量:27kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルレスエアーコンプレッサーの型番1-3472-01のページです。 型番1-3472-01に関する仕様情報を記載しております。
    オイルレスエアーコンプレッサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルレスエアーコンプレッサー
    バレルポンプ オプション
    電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A
    オイルミストトラップ EMF3
    チュービングポンプ
    真空ポンプ用オイル
    メーカーアズワンレオナケニスEDWARDSアズワン東京硝子器械
    通常価格94,58014,13535,441 -33,0104,600 -21,045 -
    通常出荷日1日目8日目9日目〜1日目1日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング