17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計 56×32×280mm TMシリーズ

騒音計 56×32×280mm TMシリーズ

通常単価(税別)
19,99242,541
税込単価
21,99146,795
通常出荷日:1日目

【特長】・騒音計の動作確認や校正ができます【商品仕様】・1-3460-01…騒音計 TM-102・1-...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【特長】
    ・騒音計の動作確認や校正ができます
    【商品仕様】
    ・1-3460-01…騒音計 TM-102
    ・1-3460-02…騒音計 TM-103
    ・1-3460-11…騒音計キャリブレーター TM-100

    絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定範囲(m/s)

    • 分解能(m/s)

    • 測定項目

    • 周波数範囲(Hz)

    • サイズ

    • 付属品

    • 規格

    • 機能

    • 型番

    • サイズ/重量

    • 校正値

    • 対応マイクロフォンサイズ

    • 精度(94dB/1kHz時)

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    商品タイプ

    測定範囲

    (m/s)

    分解能

    (m/s)

    測定項目

    周波数範囲

    (Hz)

    サイズ

    付属品

    規格

    機能

    型番

    サイズ/重量

    校正値

    対応マイクロフォンサイズ

    精度(94dB/1kHz時)

    商品詳細種別

    電源

    最小発注数量
    騒音計
    30~130dB
    0.1dB
    音圧レベル
    31.5~8k
    55×38×200mm
    -
    -
    MAX/MIN表示・データホールド・オートオフ・表示部バックライト
    TM-102
    約170g
    -
    -
    ±1.5dB
    騒音計
    006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
    1個
    騒音計
    30~130dB
    0.1dB
    音圧レベル
    31.5~8k
    55×38×200mm
    専用ソフト(CD-ROM・Windows(R)2000/XP/7/8/10 対応)
    -
    MAX/MIN表示・データホールド・オートオフ・表示部バックライト、メモリ(14000データ)、データ出力(USBインターフェース)
    TM-103
    約170g
    -
    -
    ±1.5dB
    騒音計
    006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
    1個
    関連品
    -
    -
    -
    -
    Φ48×125mm
    -
    IEC60942 クラス2
    -
    TM-100
    -
    94dB・114dB
    1/2インチ
    -
    騒音計キャリブレーター
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,992
    ( 21,991 )
    1日目
    42,541
    ( 46,795 )
    1日目
    40,376
    ( 44,414 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・騒音計の動作確認や校正ができます
    【商品仕様】
    ・1-3460-01…騒音計 TM-102
    ・1-3460-02…騒音計 TM-103
    ・1-3460-11…騒音計キャリブレーター TM-100

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    騒音計 56×32×280mm TMシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    騒音計 56×32×280mm TMシリーズ
    デジタル騒音計 SLシリーズ
    デジタル騒音計 KG-70
    デジタル騒音計
    普通騒音計 NL-43シリーズ
    デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
    メーカーアズワンアズワンカイセカスタムリオンエスコ
    通常価格19,992-15,618 -15,87115,750224,420 -6,310
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング