ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

日置電機 パルスロガー・電圧ロガー・クランプロガー・計装ロガー(データミニ) LRシリーズ

通常単価(税別)
24,268
税込単価
26,695
通常出荷日:1日目

【特長】・統計値記録モードにする事で、設定した記録間隔(2秒~60分)毎に瞬時/MAX/MIN/AVE...

詳細を確認

型番:

1-3452-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3452-01の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電圧
測定対象(オプション要)
-
入力チャネル数(ch)
1
記録間隔
1~30秒、1~60分(15段階)
記録媒体
内蔵メモリのみ
通信機能
赤外線
電源
単3乾電池×1
寸法(W×D×H)(mm)
79×28×57
本体質量(g)
105
測定範囲
-5~+5V
記録容量
60,000データ
防滴性能
IP54
メーカー型番
LR5042
付属品
接続ケーブル、取扱説明書、操作ガイド、スタンド、テスト用電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-3452-01

測定対象(標準対応)

測定対象(オプション要)

記録間隔

寸法(W×D×H)

(mm)

本体質量

(g)

測定範囲

防滴性能

メーカー型番

付属品

最小発注数量
電圧
-
1~30秒、1~60分(15段階)
79×28×57
105
-5~+5V
IP54
LR5042
接続ケーブル、取扱説明書、操作ガイド、スタンド、テスト用電池
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,268
( 26,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・統計値記録モードにする事で、設定した記録間隔(2秒~60分)毎に瞬時/MAX/MIN/AVE値を記録できます。
・電池を外しても30秒間継続測定しますので、測定しながら電池交換できます。
・データコレクターを(別売)を使用する事で、本体を測定場所に設置したままパソコンへデータ転送できます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置電機 パルスロガー・電圧ロガー・クランプロガー・計装ロガー(データミニ) LRシリーズの型番1-3452-01のページです。 型番1-3452-01に関する仕様情報を記載しております。
日置電機 パルスロガー・電圧ロガー・クランプロガー・計装ロガー(データミニ) LRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置電機 パルスロガー・電圧ロガー・クランプロガー・計装ロガー(データミニ) LRシリーズ
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
記録計 TR-55iシリーズ
電圧データロガー
クランプロガー(ワイヤレス)
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコエスコ日置電機
通常価格24,26834,65818,000 -19,378 -54,79166,159
通常出荷日1日目1日目12日目〜2日目1日目21日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
入力チャネル数(ch)1-1122
記録媒体内蔵メモリのみ-内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ内蔵メモリのみ-
通信機能赤外線-赤外線赤外線BluetoothBluetooth
電源単3乾電池×13V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)専用リチウム電池単3乾電池×1単3電池×2本、AC100~240Vアダプタ(別売)、外部電源AC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング