17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度計 HPシリーズ

通常単価(税別)
59,567100,804
税込単価
65,524110,884
通常出荷日:35日目

【特長】気相測定用・ロングタイプ・突き刺しタイプのブロープがある温湿度計です。

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • サイズ

    • 型番

    • 測定範囲(温度/湿度)

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    仕様

    サイズ

    型番

    測定範囲(温度/湿度)

    商品詳細種別

    最小発注数量
    プローブ(Pt100)・気相測定用
    プローブセンサー部/φ14×120mm、プローブケーブル長/2m
    HP473ACR
    -20~+80℃/5~98%RH
    気相測定用・プローブ
    1個
    プローブ(Pt100)・ロングタイプ
    プローブセンサー部/φ14×215mm、プローブケーブル長/2m
    HP474ACR
    -40~+150℃/5~98%RH
    ロングタイプ・プローブ
    1個
    プローブ(Pt100)・突き刺しタイプ
    プローブセンサー部/φ14×560mm、プローブケーブル長/2m
    HP475ACR
    -40~+150℃/5~98%RH
    突き刺しタイプ・プローブ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,567
    ( 65,524 )
    35日目
    62,701
    ( 68,971 )
    35日目
    100,804
    ( 110,884 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    気相測定用・ロングタイプ・突き刺しタイプのブロープがある温湿度計です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温湿度計 HPシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度計 HPシリーズ
    温湿度計(防水) HDシリーズ
    温湿度記録計NWR-9903
    温湿度計 AC-PTS-12V
    データミニ (温度・温湿度モデル) LRシリーズ
    温湿度記録計 CP101-W
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格59,567-131,48454,5335,0005,540 -3,500
    通常出荷日35日目35日目1日目12日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング