17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンダークラッシャー

通常単価(税別)
11,708126,574
税込単価
12,879139,231
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。・1200ワット、28000回転の超高速モーターを...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 容量(ml)

    • サイズ(mm)

    • 回転数(rpm)

    • その他

    • 仕様

    • 型番

    • 重量

    • 処理量(L)

    • 適応機種

    • 電源コード

    • 消費電力

    • 定格

    • 冷却機能付容器ノズルサイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    容量

    (ml)

    サイズ

    (mm)

    回転数

    (rpm)

    その他

    仕様

    型番

    重量

    処理量

    (L)

    適応機種

    電源コード

    消費電力

    定格

    冷却機能付容器ノズルサイズ

    付属品

    材質

    電源

    安全機能

    最小発注数量
    粉砕機
    300
    Φ170×330
    0~28000(無負荷時)
    -
    本体+150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)
    WC-3C
    5.8kg(粉砕容器セット時)
    0.1~0.15
    -
    1.5m(3Pプラグ)
    1200W
    1分
    Φ10.5×27.54mm
    ブラシ
    容器:ステンレス(SUS304)、粉砕刃:ステンレス(SUS420)
    AC100V 50/60Hz
    オーバーロードプロテクター機能
    1個
    その他
    -
    -
    -
    オプション
    150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)
    PN-L15C
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    その他
    -
    -
    -
    オプション
    ワンダークラッシャー用カッターアセンブリ
    PN-L07
    -
    -
    WC-3、WC-3L
    -
    -
    -
    -
    -
    SUS420
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    126,574
    ( 139,231 )
    8日目
    70,545
    ( 77,600 )
    8日目
    11,708
    ( 12,879 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。
    ・1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。
    ・回転数は無段階調節が可能です。
    ・岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。
    ・WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。
    ・ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワンダークラッシャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンダークラッシャー
    ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3C
    ワンダークラッシャー WC-3C
    ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ
    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L
    高速スタンプミルハンマー
    メーカーアズワン大阪ケミカル三商アズワンアズワン日陶科学
    通常価格11,708-126,574127,61627,018 -3,500 -15,423 -
    通常出荷日1日目〜8日目19日目1日目〜1日目〜5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング