17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

通常単価(税別)
143,608165,515
税込単価
157,969182,067
通常出荷日:10日目

【特長】・コンパクトタイプで操作が容易です。・内部で信号をデジタル処理するSIDSPセンサーで、再現性...

詳細を確認
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
  • 付属品
    ゼロ板、基準板、ストラップ、収納ケース
  • 重量
    約80g(電池含む)
  • 詳細
    DIN EN ISO1461他・ASTM B244他準拠
  • 機能
    測定回数・最高/最低/平均値・標準偏差
  • 精度
    1点校正/±(1.5μm+3%)、2点校正/±(1.5μm+2%)
  • サイズ
    27×27×150mm
  • 最小分解能
    0.5μm
  • プローブタイプ
    内蔵式
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定方式

  • 測定対象

  • 測定範囲

  • 型番

  • 素地最低厚

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定方式

測定対象

測定範囲

型番

素地最低厚

最小発注数量
電磁誘導式
0~3000μm
70F
500μm
1個
鉄/電磁誘導式、非鉄/渦電流式
鉄・非鉄
鉄/0~3000μm、非鉄/0~2500μm
70FN
鉄/500μm、非鉄/40μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,608
( 157,969 )
10日目
165,515
( 182,067 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプで操作が容易です。
・内部で信号をデジタル処理するSIDSPセンサーで、再現性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ
膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ
マルチクロスカッター 295シリーズ
ポケットタイプ小型膜厚計
ウェット用膜厚測定器 234Rシリーズ
ウマレックス 膜厚計 コーティングテストマスター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格143,608-221,134 -106,221 -167,768 -111,001 -50,907
通常出荷日10日目10日目1日目〜12日目〜8日目〜10日目
電源単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)単4乾電池×3本(テスト用付属)-単3乾電池×2本(テスト用付属)--
付属品ゼロ板、基準板、ストラップ、収納ケース-ルーペ・ブラシ・収納ケース標準板、本体カバー、収納ケース-保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、
重量約80g(電池含む)225g120g-150g115g(電池含む)
詳細DIN EN ISO1461他・ASTM B244他準拠ソフトウェア付きEN ISO2409・ASTM D3359・JIS K5600適合品-皮カバー付き-
機能測定回数・最高/最低/平均値・標準偏差測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト