17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディタイプLCRメーター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディタイプLCRメーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-3229-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電子部品や回路のインピーダンスを測定することができ、パソコンへのデータロギングも可能です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
LCRメータ
測定パラメータ
Z、L、C、R、D、Q、θ、ESR
測定周波数範囲
100~1000Hz
抵抗測定範囲
0~200MΩ
寸法(W×H×D)(mm)
87×41×184
本体質量(g)
337
インターフェース
IR-USB
型番
U1731C
電源
006P×1、ACアダプタ
付属品
ワニ口クリップ付テストリード、校正証明書

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト