17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出力電流(交流)(Arms)

    ~mm
  • 寸法(W×D×H)(mm)

  • 本体質量(g)

    ~mm
  • メーカー型番

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 65日以内

    交流安定化電源 ASAシリーズ

    通常単価(税別)
    240,927
    税込単価
    265,020
    通常出荷日:65日目

    出力電圧が常に一定の値になるように制御された電源回路を持つ安定化電源装置です。

    型番:

    1-3021-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-3021-02の仕様・寸法情報

    商品区分
    交流電源
    出力電圧(交流)(Vrms)
    100
    出力電流(交流)(Arms)
    20
    出力周波数(交流)(Hz)
    50/60
    寸法(W×D×H)(mm)
    220×373×310
    本体質量(g)
    18000
    メーカー型番
    ASA-20-Ⅱ
    電源
    AC 100V

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-3021-02

    出力電流(交流)

    (Arms)

    寸法(W×D×H)

    (mm)

    本体質量

    (g)

    メーカー型番

    最小発注数量
    20
    220×373×310
    18000
    ASA-20-Ⅱ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    240,927
    ( 265,020 )
    65日目

    詳細情報

    基本情報

    出力電圧が常に一定の値になるように制御された電源回路を持つ安定化電源装置です。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    交流安定化電源 ASAシリーズの型番1-3021-02のページです。 型番1-3021-02に関する仕様情報を記載しております。
    交流安定化電源 ASAシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交流安定化電源 ASAシリーズ
    直流安定化電源 ADシリーズ
    コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ
    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA
    高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプション
    直流安定化電源 DPSシリーズ
    メーカーアズワンアズワン菊水電子工業エヌエフ回路設計ブロック菊水電子工業カスタム
    通常価格240,92714,024 -258,000 -260,000 -10,000 -17,905 -
    通常出荷日65日目在庫品1日目〜2日目〜3日目13日目1日目〜
    商品区分交流電源直流電源直流・交流兼用直流・交流兼用関連部品直流電源
    出力電圧(交流)(Vrms)100-0~3100~310.0--
    出力周波数(交流)(Hz)50/60-40~5001.0~550.0--
    電源AC 100VAC 100V----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング