17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内径(φmm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 定尺(最大長さ)(m)

    ~mm
  • 最小曲げ半径

  • 使用圧力(MPa)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トヨロン(R)ホース TRシリーズ

通常単価(税別)
1,516
税込単価
1,668
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油性に優れています ・カットや継手の挿入が容易です

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番:

1-2897-09
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2897-09の仕様・寸法情報

内径(φmm)
21.5
外径(mm)
29
材質
本体/軟質PVC、補強材/ポリエステル糸
定尺(最大長さ)(m)
50
最小曲げ半径
120mm
使用圧力(MPa)
0~0.6
使用温度(℃)
-5~+60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2897-09

内径

(φmm)

外径

(mm)

定尺(最大長さ)

(m)

最小曲げ半径

使用圧力

(MPa)

最小発注数量
21.5
29
50
120mm
0~0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,516
( 1,668 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れています
・カットや継手の挿入が容易です

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨロン(R)ホース TRシリーズの型番1-2897-09のページです。 型番1-2897-09に関する仕様情報を記載しております。
トヨロン(R)ホース TRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨロン(R)ホース TRシリーズ
厚手ラギング用ガラスクロステープ (インサルテックス(R)) TOMBO No.8401シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ
厚手ラギング用ガラスクロスチューブ(インサルテックス(R))TOMBO No.8403シリーズ
薄手ラギング用ガラスクロスシート (マリンテックス(R)) TOMBO No,8200シリーズ
EPDMスポンジシート SREPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,5169,005 -9,960 -28,738 -77,597 -15,048 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜15日目10日目〜
材質本体/軟質PVC、補強材/ポリエステル糸ガラス繊維ガラス繊維---
使用温度(℃)-5~+60550(最大)550(最大)550(最大)550(最大)-20~80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト