17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

通常単価(税別)
3,006
税込単価
3,307
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。【商品仕様】・型番:EGG-420・全長...

詳細を確認

    型番:

    1-2769-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-2769-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2769-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,006
    ( 3,307 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。
    【商品仕様】
    ・型番:EGG-420
    ・全長:240mm
    ・入数:1双
    ・材質:表/パラ系アラミド繊維テクノーラ100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス他(パイル地編み)
    ・耐熱温度:350℃
    ・洗濯可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱手袋 EGG-420(アズワン)の型番1-2769-01のページです。 型番1-2769-01に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱手袋 EGG-420(アズワン)のレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    手の保護
    4
    満足度:4.0
    350℃程度のものを触ることがあり購入. 思ったより熱くならず,意外と使える.
    2人が参考にしています。
    高温作業用
    5
    満足度:5.0
    300℃ぐらいの物でも数秒なら熱いと感じなかった。値段も安いので使い捨てで使用しています。
    0人が参考にしています。
    部品交換
    5
    満足度:5.0
    機械部品の交換作業に使用しています、グリップなどはそれほど高くありませんが機械部品ぐらいなら問題無いレベルです。 断熱ソ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱手袋 EGG-420(アズワン)
    耐熱手袋 EGG-420
    安全作業手袋 EGG-1・EGG-4・EGG-14
    耐熱防災手袋CGG200(アズワン)
    耐熱切創手袋(アズワン)
    グーデン 耐熱手袋 EGG-32
    メーカーアズワン帝健東京硝子器械アズワンアズワンケニス
    通常価格3,0063,0652,500 -3,7916,4501,800
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング
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
    型番が確定しました