17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気圧記録計 7237-00シリーズ 1-2614-01

気圧記録計 7237-00シリーズ

通常単価(税別)
119,227
税込単価
131,150
通常出荷日:7日目

【特長】・操作性に優れています。

  • 重量
    約3.1kg
  • 時計
    クォーツ式(1・7・32日切り替え可)
  • 記録紙最小目盛
    1hPa
  • 測定方式
    ベローズ式

型番:

1-2614-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2614-01の仕様・寸法情報

測定範囲
-
精度
950~1040hPa/±1hPa、その他/±2hPa
付属品
記録紙(7日)×55枚(バインダー付き)・カートリッジペン紫
重量
約3.1kg
コード番号(2)
-
コード番号
7237-00
寸法
-
型番
-
校正ポイント
-
校正書類の内容
-
時計
クォーツ式(1・7・32日切り替え可)
記録紙最小目盛
1hPa
消耗品コード
記録紙1日巻/7237-60(61-0066-57)、7日巻/7237-62(61-0066-58)、32日巻/7237-64(61-0066-59)、カートリッジペン紫1本/7238-04(1-619-01)、12本入り/7238-02(1-619-51)、カートリッジペン赤1本/7238-08(1-619-2)、12本入り/7238-06(1-619-52)
補足
-
商品詳細種別
シグマⅡ型
測定方式
ベローズ式
電源
単2マンガン乾電池×2本(テスト用付属)
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲

  • 精度

  • 付属品

  • コード番号(2)

  • コード番号

  • 寸法

  • 型番

  • 校正ポイント

  • 校正書類の内容

  • 消耗品コード

  • 補足

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2614-01

測定範囲

精度

付属品

コード番号(2)

コード番号

寸法

型番

校正ポイント

校正書類の内容

消耗品コード

補足

商品詳細種別

電源

最小発注数量
-
950~1040hPa/±1hPa、その他/±2hPa
記録紙(7日)×55枚(バインダー付き)・カートリッジペン紫
-
7237-00
-
-
-
-
記録紙1日巻/7237-60(61-0066-57)、7日巻/7237-62(61-0066-58)、32日巻/7237-64(61-0066-59)、カートリッジペン紫1本/7238-04(1-619-01)、12本入り/7238-02(1-619-51)、カートリッジペン赤1本/7238-08(1-619-2)、12本入り/7238-06(1-619-52)
-
シグマⅡ型
単2マンガン乾電池×2本(テスト用付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,227
( 131,150 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気圧記録計 7237-00シリーズの型番1-2614-01のページです。 型番1-2614-01に関する仕様情報を記載しております。
気圧記録計 7237-00シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気圧記録計 7237-00シリーズ
佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
バロメックス気圧計7612 7612シリーズ
アズワン TOSHIN 二酸化炭素濃度計 温湿度計(記録機能付) WD-AM01
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格119,227137,69842,70027,01934,756 -39,500
通常出荷日7日目7日目12日目10日目8日目〜1日目
重量約3.1kg-約135g約200g220g125g
時計クォーツ式(1・7・32日切り替え可)-----
記録紙最小目盛1hPa-----
測定方式ベローズ式-非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト