17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防滴型デジタル温度計PC-9225

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:1日目

【商品仕様】型 番:PC-9225:測定範囲(℃):-30~+200:分解能(℃):-20.0~+19...

詳細を確認
  • メーカー型番
    PC-9225

型番:

1-2581-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2581-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
PC-9225
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2581-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】型 番:PC-9225:測定範囲(℃):-30~+200:分解能(℃):-20.0~+199.9/0.1、その他/1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴型デジタル温度計PC-9225の型番1-2581-01のページです。 型番1-2581-01に関する仕様情報を記載しております。
防滴型デジタル温度計PC-9225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴型デジタル温度計PC-9225
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ
TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ
O-207 防滴クッキング温度計
防雨型温湿度計
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワントラスコ中山ドリテックアズワン
通常価格3,8003,46822,000 -2,7322,8765,000
通常出荷日1日目7日目1日目1日目5日目1日目
メーカー型番PC-9225----TM-2680

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト