17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水放射温度計

通常単価(税別)
13,793
税込単価
15,172
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:IR-310WP・精度:±2%または±3℃の大きい方・測定エリアサイズ:12:1・...

詳細を確認
  • メーカー型番
    IR-310WP

型番:

1-2530-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2530-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
IR-310WP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2530-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,793
( 15,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:IR-310WP
・精度:±2%または±3℃の大きい方
・測定エリアサイズ:12:1
・照準:レーザーマーカー
・放射率:0.10~1.00で可変(0.01ステップ)
・機能:最大/最小/DIF/平均値表示・HI/LOアラーム・連続測定・オートパワーオフ・バックライト
・電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)
・サイズ:43×117×144mm
・重量:約195g
・防水:IP54
・測定範囲:-60~+550℃
・分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水放射温度計の型番1-2530-01のページです。 型番1-2530-01に関する仕様情報を記載しております。
防水放射温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水放射温度計
防水型放射温度計 IP54
防水型放射温度計
防水型放射温度計
放射温度計 FT3701
放射温度計
メーカーアズワンカスタム佐藤計量器製作所オプテックス・エフエー日置電機カスタム
通常価格13,79315,20013,70020,64633,0616,421
通常出荷日1日目1日目4日目1日目6日目4日目
メーカー型番IR-310WP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト