ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
・見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
【商品仕様】
・型番:MCH-383SD(温・湿度・CO2計)
・測定項目:温度・相対湿度・CO2
・測定範囲:(温度)0~50℃/(湿度・相対湿度)10~90%RH/(CO2)0~4000ppm
・分解能:(温度)0.1℃/(湿度・相対湿度)0.1%RH/(CO2)1ppm
・精度:(温度)±(0.8℃)/(湿度・相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)/(CO2)±40ppm(1000ppm以下)・±5%rdg(1001~3000ppm)・±250ppm(3001ppm以上)
・サンプリング:5秒/回
・表示:LCD
・機能:時計
・メモリ:SDカード(1~16G)
・インターフェース:SDカード・USB
・対応OS:Windows(R)2000/XP/VistaTM
・電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター付属)
・サイズ:80×32×132mm
・重量:約285g
・付属品:SDカード(1G)・壁面取り付けユニット
・CEマーク取得品



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
サンプリングバッグ(2フッ化)
0通常価格(税別):1,366円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~