17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱分布測定フィルム【5個入り】

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:1日目

【特長】・熱量に応じて色の濃さと色相が変化し、広範囲で精度の高い熱量測定が可能です。 ・必要な大きさに...

詳細を確認
  • メーカー型番
    200C SH

型番:

1-2463-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1-2463-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
200C SH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2463-01
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱量に応じて色の濃さと色相が変化し、広範囲で精度の高い熱量測定が可能です。
・必要な大きさにカットしシート1枚で容易に測定可能ですので、検査時間を短縮できます。
【商品仕様】
・型番:200C
・材質:PEN(ポリエチレンナフタレート)
・サイズ:270×200×0.09mm
・入数:1箱(5枚入)
・測定範囲(※接触時間5~20秒にて):150~210℃
・サーモスケール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱分布測定フィルムの型番1-2463-01のページです。 型番1-2463-01に関する仕様情報を記載しております。
熱分布測定フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱分布測定フィルム
[高温測定用]熱電対・温度センサー
表面測定用センサ
被覆熱電対(高温測定用)
食品中心温度測定用センサ
簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)
メーカーアズワンエスコマザーツール林電工マザーツールチノー
通常価格13,30021,9006,190 -3,000 -8,361 -67,571 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜7日目2日目4日目〜
メーカー型番200C SH-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト