17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温・湿度・露点計

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・温度・湿度・露点温度を同時に表示する見やすいアナログ式です。【商品仕様】・型番:TM-260...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TM-2601

型番:

1-2452-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2452-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
TM-2601
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2452-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・露点温度を同時に表示する見やすいアナログ式です。
【商品仕様】
・型番:TM-2601
・測定範囲:温度・露点/-10~+55℃、湿度/10~90%RH
・精度:温度/±1℃、湿度/±3%(35~75%RH・常温)
・材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
・重量:約160g
・サイズ:121×50×132mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温・湿度・露点計の型番1-2452-01のページです。 型番1-2452-01に関する仕様情報を記載しております。
温・湿度・露点計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温・湿度・露点計
デジタル温湿度・露点計 HT-305
温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】
デジタル温湿度・露点計(外部温度1点式/2点式)
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
温湿度センサ
メーカーアズワンマザーツールエスコA-Gas Japan(旧FUSO)アズワンケニス
通常価格4,00015,00074,71438,567 -14,63216,000
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目5日目7日目4日目
メーカー型番TM-2601-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト