17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防雨型温湿度計

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。・風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TM-2680

型番:

1-2450-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2450-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
TM-2680
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2450-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。
・風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
【商品仕様】
・型番:TM-2680
・精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)
・材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
・サイズ:140×32×160mm
・重量:約160g
・取り付け用木ネジ付き
・測定範囲(温度/湿度):0~50℃/20~90%RH
・最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH
・機能:防水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型温湿度計の型番1-2450-01のページです。 型番1-2450-01に関する仕様情報を記載しております。
防雨型温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨型温湿度計
温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ
防滴型デジタル温度計PC-9225
温湿度計 丸型
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
メーカーアズワンシンワ測定トラスコ中山アズワンシンワ測定佐藤計量器製作所
通常価格5,0005,3092,7323,8001,489 -3,799
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜7日目
メーカー型番TM-2680--PC-9225--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング