ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ 温湿度SDデータレコーダー |
|
アズワン 環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ |
|
アズワン 温湿度データロガー RX-350TH |
【特長】
・温度・湿度・WBGT指数の上・下限のアラーム設定ができます。
・SDカードに記録したデータはパソコンに保存でき、表計算ソフト等での読み込み・データ解析が可能です。
【商品仕様】
・型番:AD5696
・測定範囲(温度/相対湿度):0~50℃/20~90%RH
・最小表示(温度/相対湿度):0.1℃/0.1%RH
・精度:温度/±1℃、相対湿度/±5%RH(30.0~70.0%RH)・±10%RH(その他) 25℃時
・表示:温度(気温TA)・相対湿度(RH)・WBGT指数・時刻
・WBGT指数表示範囲:-2~+62℃
・データ記録容量:1ファイル最大30000ポイント
・測定間隔:1~720分(1分単位で設定可)
・電源:DC5V 500mA ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×3本(別売)
・サイズ:91×30×110mm
・重量:約140g
・SDカード(テスト用)付き


新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ
5通常価格(税別):25,936円

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

マグネスケール
表示ユニット LH72
0通常価格(税別):93,494円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
DK50/100(防滴タイプ)
0通常価格(税別):81,478円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~