電圧/電流ロガー LS200-A

電圧/電流ロガー LS200-A
通常単価:
19,404
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
・軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・型番:LS200-A
・測定対象:電流
・測定範囲:-100mA~+100mA
・分解能:0.004mA
・精度:±1%rdg+5dgt
・チャンネル数:1チャンネル
・測定間隔:1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分
・時計機能付き
・メモリ:30000ポイント(MAX)
・インターフェース:USB
・対応OS:Windows(R)2000/XP(SP2以上)/VistaTM(32bit)/7(32bit)
・電源:CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)
・サイズ:本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm
・重量:約21g(電池・プローブ除く)
・付属品:測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2366-02

型番
1-2366-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,404円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

電圧/電流ロガー LS200-Aの型番1-2366-02のページです。
型番1-2366-02に関する仕様情報を記載しております。

1-2366-02で型番確定