17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

交流電圧調整器

通常単価(税別)
7,00038,000
税込単価
7,70041,800
通常出荷日:1日目

工場や建物内の設備ごとに電圧仕様に合わせ、可変した電圧供給を行うための交流電圧用調整器です。

  • 商品画像は一部型番のみ掲載しています。型番により、寸法、刻印などが異なります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

寸法(W×D×H)

(mm)

本体質量

(g)

メーカー型番

出力電圧

出力電流

電源

最小発注数量
94×168×89
1000
VS-110
AC 20~98V
10A
AC 100V
1個
94×168×89
1000
VS-115
AC 20~98V
15A
AC 100V
1個
94×168×89
1000
VS-210
AC 75~196V
10A
AC 200/220V
1個
94×168×89
1000
VS-215
AC 75~196V
15A
AC 200/220V
1個
55×44×79
150
V-105
AC 20~98V
5A
AC 100V
1個
55×44×79
150
V-112
AC 20~98V
12A
AC 100V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
1日目
22,876
( 25,164 )
1日目
23,745
( 26,120 )
1日目
38,000
( 41,800 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

工場や建物内の設備ごとに電圧仕様に合わせ、可変した電圧供給を行うための交流電圧用調整器です。

ご注意

  • 商品画像は一部型番のみ掲載しています。型番により、寸法、刻印などが異なります。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流電圧調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交流電圧調整器
コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ
高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプション
直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V
アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V
メーカーアズワン菊水電子工業テクシオ・テクノロジー菊水電子工業アズワンアズワン
通常価格7,000-258,000 -216,654 -10,000 -20,7263,800 -
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜13日目1日目1日目
商品区分関連部品直流・交流兼用直流電源関連部品直流電源関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング