17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

データロガー水質測定器 センサORP-14

データロガー水質測定器 センサORP-14 1-1933-12
通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・型番:ORP-14(ORPセンサー)・サイズ(mm):φ12×160・インテリジェントウ...

詳細を確認

型番:

1-1933-12
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番型番サイズ(mm)測定項目測定範囲分解能精度コード長
1-1933-12ORP-14(ORPセンサー)φ12×160ORP-1999~+1999mV0~1999mV/1mV±(0.5%rdg+2dgt)約3m

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-1933-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:ORP-14(ORPセンサー)
・サイズ(mm):φ12×160
・インテリジェントウォーターチェッカー
・測定項目:ORP
・測定範囲:-1999~+1999mV
・分解能:0~1999mV/1mV
・精度:±(0.5%rdg+2dgt)
・コード長:約3m
・※本体は付属していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データロガー水質測定器 センサORP-14の型番1-1933-12のページです。 型番1-1933-12に関する仕様情報を記載しております。
データロガー水質測定器 センサORP-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー水質測定器 センサORP-14
データロガー水質測定器 センサOXPB-11
データロガー水質測定器 センサCDPB-03
データロガー水質測定器 IWC-6SD本体
データロガーpH計
データロガー導電率計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,00022,59713,31450,58533,25042,680
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト