ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・測定中のデータをリアルタイムでSDカード(別売)に記憶させることが可能です。
・多彩なセンサー(別売)を使用することでpH・ORP・溶存酸素・導電率・総溶解物質濃度・塩分濃度の測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:IWC-6SD(本体のみ)
・サイズ(mm):68×45×177
・重量:約489g
・インテリジェントウォーターチェッカー
・オートパワーオフ、データホールド機能付き
・電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
・※センサーは付属していません。

アイリスオーヤマ
メタルミニ ポール径(mm)19

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板

信越化学工業
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)
4.3