17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ

通常単価(税別)
119,381125,567
税込単価
131,319138,124
通常出荷日:1日目

【特長】・LED照明が上下に付いています。・鏡筒は取り外しが可能です。・鏡筒移動距離が長く(105mm...

詳細を確認
  • 総合倍率
    6.7~45×
  • 接眼レンズ
    10倍(WF10×)
  • 照明
    LED
  • 詳細
    ズーム比:1:6.7
  • 電源コード長
    1.3m(3Pプラグ)
  • 照明電源
    AC100V~240V 50/60Hz
  • 作動距離
    105mm
  • 鏡筒形式
    傾斜角45°
  • 実視野直径
    φ22mm
  • ステージ・直径
    PMMA(アクリル)製、φ95mm
  • 眼幅調節範囲
    54~75mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 重量(g)

  • 型番

  • 本体サイズ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

重量

(g)

型番

本体サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
双眼
10kg
SZ-8000
250×300×500mm
双眼 SZ-8000
1個
三眼
5kg
SZ-8003
250×300×550mm
三眼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,381
( 131,319 )
1日目
125,567
( 138,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED照明が上下に付いています。
・鏡筒は取り外しが可能です。
・鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ
ズーム実体顕微鏡 CP-745シリーズ
LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ
充電式生物顕微鏡
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格119,381-109,508 -97,577 -143,188 -83,979 -33,556 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
総合倍率6.7~45×7~45×7.5~50×7~45×40~1000×-
接眼レンズ10倍(WF10×)10倍(WF10×)10倍(WF10×)WF10×(視野数20)10倍(視野数18)WF10×(視野数18)
照明LEDLED落射・透過 3W LED-LED照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
詳細ズーム比:1:6.7ズーム比:1:6.4ズーム比:1:6.7(クリックストップ6点付)(0.75×・1×・2×・3×・4×・5×)ズーム比:6.5:1-充電用バッテリー搭載
電源コード長1.3m(3Pプラグ)1.3m(3Pプラグ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング