17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ

通常単価(税別)
12,15431,300
税込単価
13,36934,430
通常出荷日:1日目~14日目

フック付きで持ち運びに便利なペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。測定範囲5~95%と低湿の測定...

詳細を確認
  • サイズ
    167×33×15mm
  • 重量
    約49g(電池含む)
  • 電源
    CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 詳細

  • 測定精度

  • 分解能

  • コード番号

  • 測定項目

  • センサー

  • 校正ポイント

  • 校正書類の内容

  • 補足

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

詳細

測定精度

分解能

コード番号

測定項目

センサー

校正ポイント

校正書類の内容

補足

測定範囲

付属品

材質

最小発注数量
PC-5110
PC-5110
回転キャップ付き
温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
8070-10
温度・湿度
温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
-
-
-
温度/-10~+50℃、湿度/5~95%RH
-
-
1個
PC-5120
PC-5120
回転キャップ付き
温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
8070-20
温度・湿度・湿球温度・露点
温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
-
-
-
温度/-10~+50℃、湿度/5~95%RH
-
-
1個
PC-5110
PC-5110
主な機能 温度・湿度表示Max/Min、 表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
温度/0.1℃、湿度/0.1%
-
温度・湿度
温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度23℃ 湿度60%(at23℃)
校正成績書
電池寿命 連続測定で約500時間
温度/-10~+50℃、湿度/5~95%RH
回転キャップ付き
本体/ABS樹脂
1個
PC-5120
PC-5120
主な機能/露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、 表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、
温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
温度/0.1℃、湿度/0.1%
-
温度・湿度・湿球温度・露点
温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度23℃ 湿度60%(at23℃)
校正成績書
電池寿命 連続測定で約500時間
温度/-10~+50℃、湿度/5~95%RH
回転キャップ付き
本体/ABS樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,154
( 13,369 )
1日目
13,091
( 14,400 )
1日目
30,300
( 33,330 )
14日目
31,300
( 34,430 )
14日目

詳細情報

基本情報

フック付きで持ち運びに便利なペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンタイプ温湿度計 PCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
温湿度計 ペンタイプ
温湿度記録計 ST-50シリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,154-9,573 -159,034 -5,0002,147 -22,000 -
通常出荷日1日目〜1日目26日目〜1日目1日目1日目
サイズ167×33×15mm-300×105×245mm182×25×148mm95×22×122mm151×56×33mm(突起部除く)
重量約49g(電池含む)-約2.8kg約380g約130g約180g(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)-単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)単4乾電池×2本(テスト用付属)単4乾電池×1本(テスト用付属)単3乾電池×2本(テスト用付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング