17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度カップ 321

通常単価(税別)
35,00535,728
税込単価
38,50639,301
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・試料が全て流出する時間を測る事で、粘度を迅速・容易に測定できます。

  • 商品タイプ
    粘度カップ
  • 材質
    本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
  • 容量
    100mL
  • 規格
    DIN 53 211
  • 重量
    180g
  • 流下時間
    20~200秒
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • オリフィス口径(mmφ)

  • 測定範囲(mm2/s)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

型番

オリフィス口径(mmφ)

測定範囲(mm2/s)

最小発注数量
321/No.1
2
10~50
1個
321/No.3
4
50~800
1個
321/No.4
6
300~1500
1個
321/No.5
8
500~5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,005
( 38,506 )
10日目
35,728
( 39,301 )
12日目
35,728
( 39,301 )
10日目
35,728
( 39,301 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料が全て流出する時間を測る事で、粘度を迅速・容易に測定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘度カップ 321のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度カップ 321
粘度カップ 322
ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ
センチストークス粘度液 SNシリーズ
粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,005-43,45783,74224,727 -7,917 -48,762
通常出荷日8日目〜10日目〜35日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ粘度カップ粘度カップ粘度カップ粘度カップ粘度標準液毛細管粘度計
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮アルミ製(本体・オリフィス)--ほうけい酸ガラス
容量100mL100mL--500mL-
規格DIN 53 211EN ISO 2431-ASTMD-1084--
重量180g320g約2kg約0.2kg--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング