17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズ

通常単価(税別)
6,2007,800
税込単価
6,8208,580
通常出荷日:1日目

【特長】・中心軸を傾ける事により温度計の玉部分をずらし、撹拌羽根との接触を回避します。

  • 適合温度計外径
    φ7mm
  • 材質
    本体/PTFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

最小発注数量
ts15/25
1個
ts19/28
1個
ts24/30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200
( 6,820 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中心軸を傾ける事により温度計の玉部分をずらし、撹拌羽根との接触を回避します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズ
温度計ホルダー tsシリーズ
バイメタル温度計 MSシリーズ
リボン型温度センサ Y端子(M3)付 RB-Kシリーズ
温度計センサー用スタンド FAC-2シリーズ
アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,200-3,677 -6,84013,999 -7,575 -8,300
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目7日目
適合温度計外径φ7mmφ6~6.2mm----
材質本体/PTFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトン本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトンステンレス(SUS304)リボン部/ポリイミド、リード線/ガラス被覆台部/鋳鉄(焼付塗装)、アーム/スチール(クロムメッキ)、クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロムメッキ)、耐熱ビニールキャップ付き鉄+Niメッキ、アルミ、ガラス(透明板)、ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング