ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
酸素モニター JKOシリーズ
アズワン
通常価格(税別):70544円~
通常出荷日:1日目
ダイニチ
ダイニチ 加湿器用クエン酸
ダイニチ
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
富士フイルム プレスケール
アズワン
通常価格(税別):39697円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
通常価格(税別):75431円~
通常出荷日:1日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):46000円~
通常出荷日:1日目
アズワン
小型熱プレス機 H300シリーズ
アズワン
通常価格(税別):409175円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
通常価格(税別):107461円~
通常出荷日:1日目
愛知時計電機
流量センサー
愛知時計電機
通常価格(税別):20900円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズ
通常価格(税別):22507円~
通常出荷日:1日目

| 型番 | 型番 | サイズ |
|---|---|---|
| 1-1545-11 | SOX-M1 | φ29.3×32.5mm |

アズワン
酸素モニター JKOシリーズ

東京硝子器械
酸素センサー オプション O2-208G
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~