ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドヤスリ ブラック

ダイヤモンドヤスリ ブラック 1-1519-01
通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンドを特殊加工でステンレスに付着させています。・本体がしなりますので、曲面や狭い場所...

詳細を確認

型番:

1-1519-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1519-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-1519-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドを特殊加工でステンレスに付着させています。
・本体がしなりますので、曲面や狭い場所の研磨も可能です。
【商品仕様】
・型番:ブラック
・全長(mm):210
・材質:ヤスリ/ステンレス(SUS304)・ダイヤモンド電着、柄/PP(ポリプロピレン)
・ダイヤモンド粒度:325

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ ブラックの型番1-1519-01のページです。 型番1-1519-01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドヤスリ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ ブラック
電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)
SP電着ダイヤモンドバー
電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー
リューター メタルボンドダイヤモンドディスク
ダイヤモンドカッティングディスク電着
メーカーアズワンミスミナカニシナカニシ日本精密機械工作ミニター
通常価格3,2001,090 -3,30018,97912,507 -4,083 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました