17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体

通常単価(税別)
16,400
税込単価
18,040
通常出荷日:1日目

【特長】・電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。・本体・先端パッドには全て導電性...

詳細を確認

    ご注意

    • φ6.35mm以下のパッドは取付けできません。
    • 取付け可能な交換用パッドついて、こちらのφ9.53mm以上の大きさのパッドをご使用頂けます。
      1-1479-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。

    型番:

    1-1479-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-1479-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-1479-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,400
    ( 18,040 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。
    ・本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。
    【商品仕様】
    ・型番:VC-3-ESD
    ・仕様:本体
    ・サイズ(mm):φ13×165
    ・材質:本体/アルミニウム・導電性ABS樹脂、先端パッド/導電性シリコン
    ・可搬荷重(目安):先端パッドφ12.70mm/400g、φ15.88・φ19.05mm/500g
    ・表面抵抗値:10^4~10^6Ω
    ・本体重量:30g
    ・本体付属品:先端パッド(φ12.70mm・φ15.88mm・φ19.05mm×各1個)
    ・※φ6.35mm以下のパッドは取付けできません。

    ご注意

    • φ6.35mm以下のパッドは取付けできません。
    • 取付け可能な交換用パッドついて、こちらのφ9.53mm以上の大きさのパッドをご使用頂けます。
      1-1479-11の詳細はこちらから、ご確認下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体の型番1-1479-11のページです。 型番1-1479-11に関する仕様情報を記載しております。
    ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体
    真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ
    コードレス吸着ピンセット 394
    Xタイプフラットピンセット クリーンパック
    アズピュア真空ピンセット
    Xタイプスリムピンセット クリーンパック
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格16,40010,100 -20,9005,25020,8005,750
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト