ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
・4チャンネル同時測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:TM-947SD
・本体
・分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃
・精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)
・センサー:pT100Ω、熱電対(K・J・T・E・R・S)
・機能:データホールド・Max/Min表示
・出力:SDカード・RS-232C・USB
・メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)
・電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)
・サイズ:177×68×45mm
・重量:約489g
・■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01のみ)、SDカード(1GB)、キャリングケース



新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ
5通常価格(税別):25,936円

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

マグネスケール
表示ユニット LH72
0通常価格(税別):93,494円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
DK50/100(防滴タイプ)
0通常価格(税別):81,478円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~