17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モンキーレンチ TWMシリーズ 1-1399-01

モンキーレンチ TWMシリーズ

通常単価(税別)
3,045
税込単価
3,350
通常出荷日:1日目

【特長】・手になじみやすいソフトグリップです。・TOOL

  • 材質
    クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上)、グリップ部/PVC

型番:

1-1399-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1399-01の仕様・寸法情報

全長(mm)
100
最大開口(mm)
13
適合ボルトナット
M10以下
材質
クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上)、グリップ部/PVC

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 最大開口(mm)

  • 適合ボルトナット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1399-01

全長

(mm)

最大開口(mm)

適合ボルトナット

最小発注数量
100
13
M10以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045
( 3,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手になじみやすいソフトグリップです。
・TOOL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モンキーレンチ TWMシリーズの型番1-1399-01のページです。 型番1-1399-01に関する仕様情報を記載しております。
モンキーレンチ TWMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ TWMシリーズ
モンキーレンチ TWM-01・TWM-02・TWM-04・TWM-05
モンキーレンチ SMシリーズ
ワイドモンキーレンチ(目盛付) TWM15
スタンダード・モンキーレンチ ブラック仕上げ 90シリーズ
スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 90シリーズ
メーカーアズワンエンジニアヒットトラスコ中山バーコバーコ
通常価格3,0452,391 -5,2802,362 -5,515 -5,692 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上)、グリップ部/PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング