17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドタコメーター HTシリーズ

通常単価(税別)
23,96027,386
税込単価
26,35630,125
通常出荷日:1日目

【特長】・接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。 ・測定値を約30秒間自動的に...

詳細を確認
  • 使用温度範囲
    0~+40℃
  • 電池
    単4乾電池×3本(テスト用付属)
  • 電池寿命
    連続 約20時間
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 付属品

  • 測定範囲

  • サイズ

  • 型番

  • 測定方式

  • 重量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

付属品

測定範囲

サイズ

型番

測定方式

重量

商品詳細種別

最小発注数量
測定精度:(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10、000rpm:±1
回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)
0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H)
172×63×38.5mm
HT-3200
接触式
約160g
接触式
1個
測定精度:30~12、499rpm:±1、12、500~24、999rpm:±2、25、000~50、000rpm:±4
反射マーク(12mm角25枚)
30~50000rpm
129×62×26.4mm
HT-4200
非接触式
約90g
非接触式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,960
( 26,356 )
1日目
27,386
( 30,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。 
・測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 
・小型で多機能タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタコメーター HTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタコメーター HTシリーズ
ハンドタコメーター TMシリーズ
ハンドタコメーター部品 HT-011
ハンドタコメーター(非接触用)
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
メーカーアズワンアズワンアズワンライン精機ライン精機ライン精機
通常価格23,960-27,684 -3,20031,399 -35,992 -39,321 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
使用温度範囲0~+40℃-----
電池単4乾電池×3本(テスト用付属)-----
電池寿命連続 約20時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング