17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグマⅡ型 温湿度記録計

通常単価(税別)
71,504177,996
税込単価
78,654195,796
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】ケースの外からでも記録紙を確認することが可能で工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適な温...

詳細を確認
  • 精度
    温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)
  • サイズ
    336×148×295mm
  • 測定方法
    温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)
  • 記録紙最小目盛
    温度/1℃、湿度/1%RH
  • 測定範囲(温度/湿度)
    -15~+40℃/0~100%RH
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • 重量

  • 種類

  • コード番号

  • 時計

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

付属品

重量

種類

コード番号

時計

最小発注数量
カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヵ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1、マンガン単2乾電池×2本(テスト用付属)
3.1kg
クォーツ式
7210-00
1・7・32日切り替え
1個
カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヵ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1
3.3kg
手巻式
7215-00
1・7日切り替え
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,504
( 78,654 )
1日目
177,996
( 195,796 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ケースの外からでも記録紙を確認することが可能で工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適な温湿度記録計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグマⅡ型 温湿度記録計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマⅡ型 温湿度記録計
温湿度記録計"シグマⅡ型"
温湿度計(防水) HDシリーズ
データロガデジタル
温湿度記録計NWR-9903
記憶計(R) 温度/温湿度 一体型/分離型
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格71,504-63,203131,48427,757 -54,53325,300 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目35日目1日目1日目1日目〜
精度温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)-温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体)---
サイズ336×148×295mm--80×32×132mm--
測定方法温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)-----
記録紙最小目盛温度/1℃、湿度/1%RH-----
測定範囲(温度/湿度)-15~+40℃/0~100%RH--200~+650℃/0~100%RH---

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング